Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Ultrakristalline DIA-Beschichtung, 2-schneidig, Steilspiral, kurz DIA-EHDS

Ultrakristalline DIA-Beschichtung, 2-schneidig, Steilspiral, kurz DIA-EHDS

[Features]
· High helix end mill with a torsion angle of 45° and ultra-microcrystalline diamond coating.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DIA-EHDS-10.1
DIA-EHDS-10.2
DIA-EHDS-10.3
DIA-EHDS-10.4
DIA-EHDS-10.6
DIA-EHDS-10.7
DIA-EHDS-10.8
DIA-EHDS-10.9
DIA-EHDS-11.1
DIA-EHDS-11.2
DIA-EHDS-11.3
DIA-EHDS-11.4
DIA-EHDS-11.6
DIA-EHDS-11.7
DIA-EHDS-11.8
DIA-EHDS-11.9
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade part material Application

539.67 €

5 Arbeitstage 10.11075Carbide alloyThe shrink fit system is recommended.

539.67 €

5 Arbeitstage 10.21075Carbide alloyThe shrink fit system is recommended.

539.67 €

5 Arbeitstage 10.31075Carbide alloyThe shrink fit system is recommended.

539.67 €

5 Arbeitstage 10.41075Carbide alloyThe shrink fit system is recommended.

550.17 €

5 Arbeitstage 10.61275Carbide alloyThe shrink fit system is recommended.

550.17 €

5 Arbeitstage 10.71275Carbide alloyThe shrink fit system is recommended.

550.17 €

5 Arbeitstage 10.81275Carbide alloyThe shrink fit system is recommended.

550.17 €

5 Arbeitstage 10.91275Carbide alloyThe shrink fit system is recommended.

550.17 €

5 Arbeitstage 11.11280Carbide alloyThe shrink fit system is recommended.

550.17 €

5 Arbeitstage 11.21280Carbide alloyThe shrink fit system is recommended.

550.17 €

5 Arbeitstage 11.31280Carbide alloyThe shrink fit system is recommended.

550.17 €

5 Arbeitstage 11.41280Carbide alloyThe shrink fit system is recommended.

556.50 €

5 Arbeitstage 11.61280Carbide alloyThe shrink fit system is recommended.

556.50 €

5 Arbeitstage 11.71280Carbide alloyThe shrink fit system is recommended.

556.50 €

5 Arbeitstage 11.81280Carbide alloyThe shrink fit system is recommended.

556.50 €

5 Arbeitstage 11.91280Carbide alloyThe shrink fit system is recommended.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer / Kunststoff Blade length (ℓ)(mm) 28 Number of flutes(sheet) 2
Type Quadratisch Coating DIA-Beschichtung Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support