Hersteller-Teilenummer: MG-TPBDS-R1.25X5
Marke: OSG
Preis: 110.85 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MG-TPBDS-R1.25X5
Single corner (θ)(Degree) | 5 | Type | Kegelrollenlager | work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer |
---|---|---|---|---|---|
Blade length (l)(mm) | 10 | Shank diameter (d)(mm) | 6 | Overall Length (L)(mm) | 45 |
Coating | Ohne Beschichtung | Large End Diameter(mm) | 4.04 | Ball Radius(mm) | 1.25 |
Torsional Angle | 25° | Blade material | Carbide alloy | Half Angle of Taper Deviation | ±5' |
Application | The shrink fit system is recommended. |
Sie befinden sich auf der Seite für 2-schneidig kurz MG-TPBDS, die Teilenummer ist MG-TPBDS-R1.25X5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MG-TPBDS-R1.25X5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften