2-schneidig kurz CR-EDS

2-schneidig kurz CR-EDS
  • Mengenrabatt
[Specifications]
· Shanks with diameter 25 mm or more are shanks with 2 flattened cutouts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CR-EDS-8XR0.5

Teilenummer
CR-EDS-8XR0.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade diameter (D)(φ) 8 Work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer R Size(mm) 0.5
Blade length (l)(mm) 14 Number of flutes(sheet) 2 Tool Material Type Kobalt HSS
Overall Length (L)(mm) 60 Shank diameter (d)(mm) 10 Coating Ohne Beschichtung
Tolerance 0~-0.03 Torsion Angle (θ) 30

Technischer Support