4-schneidig kurz CR-EMS

4-schneidig kurz CR-EMS
  • Mengenrabatt
[Specifications]
· Shanks with diameter 25 mm or more are shanks with 2 flattened cutouts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CR-EMS-8XR1.5
CR-EMS-20XR1.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

49.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8206010

97.75 €

1 6 Arbeitstage 204511020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer R Size(mm) 1.5 Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Kobalt HSS Coating Ohne Beschichtung Tolerance 0~+0.03
Torsion Angle (θ) 30

Technischer Support