[Specifications]
· Shanks with diameter 25 mm or more are shanks with 2 flattened cutouts.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CS-EDS-6XC2
Blade diameter (D)(φ) | 6 | Work material | General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | R Size(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Blade length (l)(mm) | 12 | Number of flutes(sheet) | 2 | Tool Material Type | Kobalt HSS |
Overall Length (L)(mm) | 60 | Shank diameter (d)(mm) | 8 | Coating | Ohne Beschichtung |
Tolerance | 0~-0.03 | Torsion Angle (θ) | 30 |
Sie befinden sich auf der Seite für 2-schneidig, Ecke C, kurz CS-EDS, die Teilenummer ist CS-EDS-6XC2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CS-EDS-6XC2.
MISUMI
Standardpreis 36.68 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 24.82 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 25.50 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
OSG
Standardpreis 42.66 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 30.36 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
OSG
Standardpreis 42.36 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.