VP-Goldbohrer, Pulver-HSS für wärmebehandelten Stahl, mittlere Ausführung VPH-GDN

VP-Goldbohrer, Pulver-HSS für wärmebehandelten Stahl, mittlere Ausführung VPH-GDN
  • Mengenrabatt
[Features]
· High-speed drill with V coating (composite multilayer coating) for excellent welding resistance, abrasion resistance, and heat resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VPH-GDN-3
VPH-GDN-3.5
VPH-GDN-3.6
VPH-GDN-4
VPH-GDN-6
VPH-GDN-6.6
VPH-GDN-7.7
VPH-GDN-8.1
VPH-GDN-9.6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)

21.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 325573

25.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.530624

27.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.630624

27.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 433654

43.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 643876

48.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.647918

53.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.7561008

57.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.15610610

70.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9.66511510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Hochgradig pulverisierter HSS-Stahl Shank Type Straight shank Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A Permissible values of the outer diameter and the diameter h8
Torsional Angle(°) 30 Shank Accuracy h7 Surface Treatment V coated

Technischer Support