• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Zinn-Beschichtung, langer Schaft TIN-LS-NC-LDS

Zinn-Beschichtung, langer Schaft TIN-LS-NC-LDS
  • Mengenrabatt

[Specifications]
· Tip angle tolerance is 90° ±1°.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TIN-LS-NC-LDS-12X90

Teilenummer
TIN-LS-NC-LDS-12X90
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Overall Length
(mm)
Groove Length
(mm)
Minimum Pilot Hole Diameter
(mm)

94.89 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 200362.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip angle (θ) 90 Tool Diameter (D)(mm) 12 Single blade, two blades Single blade
Peripheral Blade Y/N Available Tool Material Type High-speed steel Coating Y/N Available
Coating Type TiN Shank diameter (d)(mm) 12 Torsional Angle(°) 20
Shank Accuracy h7

Sie befinden sich auf der Seite für Zinn-Beschichtung, langer Schaft TIN-LS-NC-LDS, die Teilenummer ist TIN-LS-NC-LDS-12X90.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TIN-LS-NC-LDS-12X90.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support