EZVB (Innendurchmesser, interne Fläche, Profiling)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EZVBR035030-010-PR1225
EZVBR045040-010-PR1225
EZVBR055050-010-PR1225
EZVBR065060-010-PR1225
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
φd φA H S L1 L2 L3

25.13 €

1 6 Arbeitstage 33.52.80.223885.8

27.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 44.53.80.2643106.8

30.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 55.54.80.2950.2127.7

35.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 66.55.80.3255.2148.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Sonstige Application Sonstige work material Stahl / Edelstahl
Selfishly Rechte Hand Nose R Sonstige 0.1±0.015
Material PR1225 F 0.17 Compatible Holder EZH 030□CT-□、EZH 040□CT-□、EZH 050□CT-□、EZH 060□CT-□、EZH 030□HP-□、EZH 040□HP-□、EZH 050□HP-□、EZH 060□HP-□、EZH 030□ST-□、EZH 040□ST-□、EZH 050□ST-□、EZH 060□ST-□

Technischer Support