• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Diamantbeschichteter Bohrer FF-DFFD

Diamantbeschichteter Bohrer FF-DFFD

[Features]
· Diamond coated drill for machining aluminum.
· Enables high precision drilling.

(i)Hinweis

  • Drills with diameter 6.0 mm or more come with an oil hole.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DFFD3.0
DFFD4.0
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
tip angle
(Degree)
Diameter tolerance
(mm)
Shank diameter tolerance Coating Details

203.05 €

5 Arbeitstage 321703140°h7h6DIA Coating

232.30 €

5 Arbeitstage 428784140°h7h6DIA Coating

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminum / Copper Tool Material Type Carbide Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type Dia Coat With/without Oil Hole NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support