Aquabohrer EX VF 5D-AQDEXVF5D

Aquabohrer EX VF 5D-AQDEXVF5D
[Features]
· It is capable of high-efficiency machining from steel to stainless steel.
· Highly accurate in hole drilling and excellent in chipping resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AQDEXVF5D14
AQDEXVF5D15
AQDEXVF5D16
AQDEXVF5D17
AQDEXVF5D18
AQDEXVF5D19
AQDEXVF5D20
AQDEXVF5D21
AQDEXVF5D22
AQDEXVF5D23
AQDEXVF5D24
AQDEXVF5D25
AQDEXVF5D26
AQDEXVF5D27
AQDEXVF5D28
AQDEXVF5D29
AQDEXVF5D30
AQDEXVF5D31
AQDEXVF5D32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Overall Length L
(mm)
Body L1
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Small Diameter Dc1 Neck diameter Applicable Chip Note
(°)

311.42 €

1 6 Arbeitstage 14.0~14.5145801614.013.1TVF1400、TVF1400DLC、TVF1410、TVF1410DLC、TVF1420、TVF1420DLC、TVF1430、TVF1430DLC、TVF1440、TVF1440DLC、TVF1450、TVF1450DLC-

326.59 €

1 6 Arbeitstage 14.6~15.5153852014.614.1TVF1460、TVF1460DLC、TVF1470、TVF1470DLC、TVF1480、TVF1480DLC、TVF1490、TVF1490DLC、TVF1500、TVF1500DLC、TVF1510、TVF1510DLC、TVF1520、TVF1520DLC、TVF1530、TVF1530DLC、TVF1540、TVF1540DLC、TVF1550、TVF1550DLC-

326.59 €

1 6 Arbeitstage 15.6~16.5160912015.615.1TVF1560、TVF1560DLC、TVF1570、TVF1570DLC、TVF1580、TVF1580DLC、TVF1590、TVF1590DLC、TVF1600、TVF1600DLC、TVF1610、TVF1610DLC、TVF1620、TVF1620DLC、TVF1630、TVF1630DLC、TVF1640、TVF1640DLC、TVF1650、TVF1650DLC-

326.59 €

1 6 Arbeitstage 16.6~17.5167962016.616.1TVF1660、TVF1660DLC、TVF1670、TVF1670DLC、TVF1680、TVF1680DLC、TVF1690、TVF1690DLC、TVF1700、TVF1700DLC、TVF1710、TVF1710DLC、TVF1720、TVF1720DLC、TVF1730、TVF1730DLC、TVF1740、TVF1740DLC、TVF1750、TVF1750DLC-

326.59 €

1 6 Arbeitstage 17.6~18.51731022017.617.1TVF1760、TVF1760DLC、TVF1770、TVF1770DLC、TVF1780、TVF1780DLC、TVF1790、TVF1790DLC、TVF1800、TVF1800DLC、TVF1810、TVF1810DLC、TVF1820、TVF1820DLC、TVF1830、TVF1830DLC、TVF1840、TVF1840DLC、TVF1850、TVF1850DLC-

358.95 €

1 6 Arbeitstage 18.6~19.51861072518.618.1TVF1860、TVF1860DLC、TVF1870、TVF1870DLC、TVF1880、TVF1880DLC、TVF1890、TVF1890DLC、TVF1900、TVF1900DLC、TVF1910、TVF1910DLC、TVF1920、TVF1920DLC、TVF1930、TVF1930DLC、TVF1940、TVF1940DLC、TVF1950、TVF1950DLC-

358.95 €

1 6 Arbeitstage 19.6~20.51931132519.619.1TVF1960、TVF1960DLC、TVF1970、TVF1970DLC、TVF1980、TVF1980DLC、TVF1990、TVF1990DLC、TVF2000、TVF2000DLC、TVF2050、TVF2050DLC-

358.95 €

1 6 Arbeitstage 20.6~21.51991182520.620.1TVF2100、TVF2100DLC、TVF2110、TVF2120、TVF2150、TVF2150DLC-

358.95 €

1 6 Arbeitstage 21.6~22.52061242521.621.1TVF2200、TVF2200DLC、TVF2250、TVF2250DLC-

358.95 €

1 6 Arbeitstage 22.6~23.52131292522.622.1TVF2260、TVF2270、TVF2300、TVF2300DLC、TVF2350、TVF2350DLC-

394.59 €

1 6 Arbeitstage 23.6~24.52241353223.623.1TVF2400、TVF2400DLC、TVF2410、TVF2420、TVF2450、TVF2450DLC-

394.59 €

1 6 Arbeitstage 24.6~25.52301403224.624.1TVF2470、TVF2500、TVF2500DLC、TVF2550、TVF2550DLC-

394.59 €

1 6 Arbeitstage 25.6~26.52371463225.625.1TVF2560、TVF2570、TVF2600、TVF2600DLC、TVF2650、TVF2650DLC-

394.59 €

1 6 Arbeitstage 26.6~27.52441513226.626.1TVF2660、TVF2670、TVF2700、TVF2700DLC、TVF2750、TVF2750DLC-

394.59 €

1 6 Arbeitstage 27.6~28.52501573227.627.1TVF2800、TVF2800DLC、TVF2850、TVF2850DLC-

394.59 €

1 6 Arbeitstage 28.6~29.52571623228.628.1TVF2860、TVF2870、TVF2900、TVF2900DLC、TVF2950、TVF2950DLC-

394.59 €

1 6 Arbeitstage 29.6~30.52641683229.629.1TVF3000、TVF3000DLC、TVF3050、TVF3050DLC-

397.89 €

1 6 Arbeitstage 30.6~31.52702103230.630.1TVF3100、TVF3100DLC、TVF3150、TVF3150DLCGroove Length is 208 mm

397.89 €

1 6 Arbeitstage 31.6~32.02772173231.631.1TVF3200、TVF3200DLCGroove Length is 215 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen Tool Material Type Carbid Shank Type Gerader Schaft
Coating Type Ohne Beschichtung With/without Oil Hole Verfügbar Torsional Angle(°) 25°
Shank diameter tolerance h6

Technischer Support