SG-Flachbohrer SGEZ

SG-Flachbohrer SGEZ
[Features]
· Multifunctional large diameter flat drill used for counterboring on inclined surfaces, tap blind holes, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SGEZ20.0
SGEZ21.0
SGEZ22.0
SGEZ23.0
SGEZ24.0
SGEZ25.0
SGEZ26.0
SGEZ26.5
SGEZ27.0
SGEZ28.0
SGEZ29.0
SGEZ29.5
SGEZ30.0
SGEZ31.0
SGEZ32.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

114.97 €

1 10 Arbeitstage 204411320

178.73 €

1 6 Arbeitstage 214411320

167.51 €

1 6 Arbeitstage 224411320

178.73 €

1 6 Arbeitstage 234912020

185.33 €

1 6 Arbeitstage 244912020

200.52 €

1 6 Arbeitstage 255413425

217.68 €

1 6 Arbeitstage 265413425

219.66 €

1 6 Arbeitstage 26.55413425

220.32 €

1 6 Arbeitstage 275413425

238.15 €

1 6 Arbeitstage 285814225

240.78 €

1 6 Arbeitstage 295814225

246.73 €

1 6 Arbeitstage 29.56314725

248.04 €

1 6 Arbeitstage 306314725

282.38 €

1 6 Arbeitstage 316314725

318.01 €

1 6 Arbeitstage 326815832

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Tool Material Type HSS-Stahl Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiCN With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 180° Torsional Angle(°) 30° Diameter tolerance(mm) h7
Shank diameter tolerance h7 Coating Details SG Coating

Technischer Support