MC-Bohrer MCD

MC-Bohrer MCD

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Diameter Less than 25.0
  • Diameter 25.0 or Greater

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MCD24.0
MCD25.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Shank length ℓs
(mm)
Shank diameter tolerance

150.38 €

1 6 Arbeitstage 241772060h7

177.85 €

1 6 Arbeitstage 251802563h6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Groove Length L(mm) 107 work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Kobalt HSS
Shank Type Gerader Schaft Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung
With/without Oil Hole N/A tip angle(Degree) 118° Torsional Angle(°) 31~33°
Diameter tolerance(mm) h8

Technischer Support