G langer konischer Schaftbohrer GLTD

G langer konischer Schaftbohrer GLTD
[Features]
· It is a coating long drill suitable for steel, stainless steel, and aluminum.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GLTD19.4X300

Teilenummer
GLTD19.4X300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

349.04 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Diameter Dc(mm) 19.4 Groove Length L(mm) 200 work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer
Tool Material Type HSS-Stahl Overall Length L(mm) 300 Shank Type Kegelgewinde
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 118° Torsional Angle(°) 31°~33° Diameter tolerance(mm) h8
shank MT No 2 Coating Details G Coating

Sie befinden sich auf der Seite für G langer konischer Schaftbohrer GLTD, die Teilenummer ist GLTD19.4X300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GLTD19.4X300.

Technischer Support