G lange konische Schaft-Ölschmierung GLTDOH

G lange konische Schaft-Ölschmierung GLTDOH
[Features]
· It is a general-purpose coating oil hole drill suited for steel, stainless steel, aluminum.
· Ideal for deep drilling.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GLTDOH5.0X450
GLTDOH5.0X500
GLTDOH6.0X450
GLTDOH6.0X500
GLTDOH7.0X450
GLTDOH7.0X500
GLTDOH8.0X450
GLTDOH8.0X500
GLTDOH8.0X600
GLTDOH9.0X450
GLTDOH9.0X500
GLTDOH9.0X600
GLTDOH10.0X450
GLTDOH10.0X500
GLTDOH10.0X800
GLTDOH11.0X450
GLTDOH11.0X500
GLTDOH11.0X800
GLTDOH12.0X450
GLTDOH12.0X500
GLTDOH12.0X800
GLTDOH13.0X450
GLTDOH13.0X500
GLTDOH13.0X800
GLTDOH14.0X450
GLTDOH14.0X500
GLTDOH14.0X800
GLTDOH15.0X500
GLTDOH15.0X800
GLTDOH16.0X500
GLTDOH16.0X800
GLTDOH17.0X500
GLTDOH17.0X800
GLTDOH18.0X500
GLTDOH18.0X800
GLTDOH19.0X500
GLTDOH19.0X800
GLTDOH20.0X500
GLTDOH20.0X800
GLTDOH21.0X800
GLTDOH22.0X800
GLTDOH23.0X600
GLTDOH24.0X800
GLTDOH25.0X800
GLTDOH26.0X800
GLTDOH27.0X800
GLTDOH28.0X800
GLTDOH29.0X800
GLTDOH30.0X800
GLTDOH31.0X800
GLTDOH32.0X800
GLTDOH33.0X800
GLTDOH34.0X800
GLTDOH35.0X800
GLTDOH36.0X800
GLTDOH37.0X800
GLTDOH38.0X800
GLTDOH39.0X800
GLTDOH40.0X800
GLTDOH41.0X800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank MT No Fueling Method

1,315.36 €

1 6 Arbeitstage 530045022・3

1,591.06 €

1 6 Arbeitstage 535050022・3

1,163.99 €

1 6 Arbeitstage 630045022・3

1,458.08 €

1 6 Arbeitstage 635050022・3

1,141.35 €

1 6 Arbeitstage 730045022・3

1,357.75 €

1 6 Arbeitstage 735050022・3

1,149.80 €

1 6 Arbeitstage 830045022・3

1,295.43 €

1 6 Arbeitstage 835050022・3

1,451.08 €

1 6 Arbeitstage 840060022・3

1,111.59 €

1 6 Arbeitstage 930045022・3

1,202.21 €

1 6 Arbeitstage 935050022・3

1,400.23 €

1 6 Arbeitstage 940060022・3

1,078.04 €

1 6 Arbeitstage 1030045022・3

1,153.09 €

1 6 Arbeitstage 1035050022・3

3,824.54 €

1 6 Arbeitstage 1060080022・3

983.57 €

1 6 Arbeitstage 1130045022・3

1,120.73 €

1 6 Arbeitstage 1135050022・3

3,403.24 €

1 6 Arbeitstage 1160080022・3

955.28 €

1 6 Arbeitstage 1230045022・3

1,081.18 €

1 6 Arbeitstage 1235050022・3

3,072.32 €

1 6 Arbeitstage 1260080022・3

915.71 €

1 6 Arbeitstage 1330045022・3

1,034.41 €

1 6 Arbeitstage 1335050022・3

2,874.40 €

1 6 Arbeitstage 1360080022・3

897.53 €

1 6 Arbeitstage 1430045022・3

997.97 €

1 6 Arbeitstage 1435050022・3

2,727.51 €

1 6 Arbeitstage 1460080022・3

977.20 €

1 6 Arbeitstage 1535050031・2・3

2,612.06 €

1 6 Arbeitstage 1560080031・2・3

973.03 €

1 6 Arbeitstage 1635050031・2・3

2,612.06 €

1 6 Arbeitstage 1660080031・2・3

984.29 €

1 6 Arbeitstage 1735050031・2・3

2,525.73 €

1 6 Arbeitstage 1760080031・2・3

1,003.10 €

1 6 Arbeitstage 1835050031・2・3

2,612.59 €

1 6 Arbeitstage 1860080031・2・3

1,024.86 €

1 6 Arbeitstage 1935050031・2・3

2,591.77 €

1 6 Arbeitstage 1960080031・2・3

1,048.38 €

1 6 Arbeitstage 2035050031・2・3

2,632.30 €

1 6 Arbeitstage 2060080031・2・3

2,667.06 €

1 6 Arbeitstage 2160080031・2・3

2,699.62 €

1 6 Arbeitstage 2260080031・2・3

1,428.63 €

1 6 Arbeitstage 2340060031・2・3

2,772.83 €

1 6 Arbeitstage 2460080041・2・3

2,813.06 €

1 6 Arbeitstage 2560080041・2・3

2,852.72 €

1 6 Arbeitstage 2660080041・2・3

2,895.39 €

1 6 Arbeitstage 2760080041・2・3

3,001.36 €

1 6 Arbeitstage 2860080041・2・3

3,118.69 €

1 6 Arbeitstage 2960080041・2・3

3,267.33 €

1 6 Arbeitstage 3060080041・2・3

3,419.94 €

1 6 Arbeitstage 3160080041・2・3

3,508.99 €

1 6 Arbeitstage 3260080041・2・3

3,313.79 €

1 6 Arbeitstage 3360080041・2・3

3,378.92 €

1 6 Arbeitstage 3460080041・2・3

3,443.96 €

1 6 Arbeitstage 3560080041・2・3

3,540.11 €

1 6 Arbeitstage 3660080041・2・3

3,606.89 €

1 6 Arbeitstage 3760080041・2・3

3,672.03 €

1 6 Arbeitstage 3860080041・2・3

3,799.18 €

1 6 Arbeitstage 3960080041・2・3

3,898.25 €

1 6 Arbeitstage 4060080041・2・3

3,989.13 €

1 6 Arbeitstage 4160080041・2・3

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Tool Material Type Kobalt HSS Shank Type Kegelgewinde
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN With/without Oil Hole Verfügbar
tip angle(Degree) 118° Torsional Angle(°) 29°~34° Diameter tolerance(mm) h8
Coating Details G Coating

Technischer Support