• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

GSX-FRÄSER VL mit langem Schaft 1.5D GSXVLLS4-1.5D

GSX-FRÄSER VL mit langem Schaft 1.5D GSXVLLS4-1.5D

[Features]
· Minimizes chattering during machining on vertical walls or deep engraving, allowing highly efficient high quality machining to be performed.
· For steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSXVLLS4030-1.5D
GSXVLLS4040-1.5D
GSXVLLS4050-1.5D
GSXVLLS4060-1.5D
GSXVLLS4070-1.5D
GSXVLLS4080-1.5D
GSXVLLS4090-1.5D
GSXVLLS4100-1.5D
GSXVLLS4110-1.5D
GSXVLLS4120-1.5D
GSXVLLS4130-1.5D
GSXVLLS4160-1.5D
GSXVLLS4170-1.5D
GSXVLLS4200-1.5D
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length under neck ℓ2
(mm)
Shank diameter tolerance Torsion Angle details
(°)
Outer Diameter Tolerance Neck diameter D1
(mm)

65.36 €

4 Arbeitstage 34.566015h638~430.015~02.9

68.64 €

4 Arbeitstage 4666020h638~430.015~03.8

73.03 €

4 Arbeitstage 57.566025h638~430.015~04.8

86.40 €

4 Arbeitstage 6966030h638~430.015~05.8

98.38 €

4 Arbeitstage 710.5680-h638~430.015~0-

98.38 €

4 Arbeitstage 81288040h638~430.015~07.7

99.17 €

4 Arbeitstage 913.5890-h638~430.015~0-

99.17 €

4 Arbeitstage 10151010050h638~430.015~09.7

134.50 €

4 Arbeitstage 1116.510110-h638~430.015~0-

134.50 €

4 Arbeitstage 12181211060h638~430.015~011.7

184.59 €

4 Arbeitstage 1319.512120-h638~430.015~0-

286.39 €

4 Arbeitstage 16241614080h638~430.015~015.5

409.32 €

4 Arbeitstage 1725.516150-h638~430.015~0-

437.20 €

4 Arbeitstage 203020160100h638~430.015~019.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material general steel / Quenched and tempered steel / High Hardness Steel-HRC55 / Cast Iron Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating For General Steels (AlCrN, etc.) Machining Application Side Blade tip shape Sharp Edge
Torsion Angle (θ) Variable lead Coating Details GSXⅡ

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support