Teilenummer
|
---|
GSXVL6060-2.5D |
GSXVL6080-2.5D |
GSXVL6100-2.5D |
GSXVL6120-2.5D |
GSXVL6160-2.5D |
GSXVL6200-2.5D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 6 | 50 | ||
123.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 20 | 8 | 60 | ||
118.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 70 | ||
146.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 30 | 12 | 75 | ||
288.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 40 | 16 | 90 | ||
417.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | 50 | 20 | 100 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Gusseisen | Number of flutes(sheet) | 6 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) | Machining Application | Seite | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Variable Führung | Coating Details | GSXⅡ | Shank diameter tolerance | h6 |
Torsion Angle details(°) | 39~41 | Outer Diameter Tolerance | 0.015~0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften