[Features]
· Unequal division and unequal lead enable high-speed and high-grade processing.
· For SUS/heat-resistant alloy.
Teilenummer |
---|
GSXVL6060T-2.5D |
GSXVL6080T-2.5D |
GSXVL6100T-2.5D |
GSXVL6120T-2.5D |
GSXVL6160T-2.5D |
GSXVL6200T-2.5D |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter tolerance | Torsion Angle details (°) | Outer Diameter Tolerance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.40 € | 5 Arbeitstage | 6 | 15 | 6 | 50 | h6 | 44~46 | 0~-0.02 | ||
96.10 € | 7 Arbeitstage | 8 | 20 | 8 | 60 | h6 | 44~46 | 0~-0.02 | ||
95.34 € | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 70 | h6 | 44~46 | 0~-0.02 | ||
117.66 € | 5 Arbeitstage | 12 | 30 | 12 | 75 | h6 | 44~46 | 0~-0.02 | ||
232.06 € | 7 Arbeitstage | 16 | 40 | 16 | 90 | h6 | 44~46 | 0~-0.03 | ||
336.40 € | 7 Arbeitstage | 20 | 50 | 20 | 100 | h6 | 44~46 | 0~-0.03 |
Loading...
work material | Edelstahl / Titan | Number of flutes(sheet) | 6 | Type | Hohe Schräge |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) | Machining Application | Seite | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Variable Führung | Coating Details | GSXⅡ |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.