GSX-FRÄSER VL mit langem Schaftradius 1.5D GSXVLLS4-R-1.5D

GSX-FRÄSER VL mit langem Schaftradius 1.5D GSXVLLS4-R-1.5D
  • Mengenrabatt
[Features]
· Minimizes chattering during machining on vertical walls or deep engraving, allowing highly efficient high-quality machining to be performed.
· For steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSXVLLS4040-R02-1.5D
GSXVLLS4050-R02-1.5D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter D1

146.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 46203.8

155.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 57.5254.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

R Size(mm) 0.2 work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 / Gusseisen Number of flutes(sheet) 4
Type Radius Overall Length (L)(mm) 60 Shank diameter (d)(mm) 6
Coating Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) Torsion Angle (θ) Sonstige Torsion Angle details(°) 38/43
Shank diameter tolerance h6 Outer Diameter Tolerance +0.015~0 Corner Radius Allowable Difference +0.02~-0.01

Technischer Support