Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GSXVLLS4030T-R05-1.5D
Blade diameter (D)(φ) | 3 | R Size(mm) | 0.5 | work material | Edelstahl / Titan |
---|---|---|---|---|---|
Blade length (ℓ)(mm) | 4.5 | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Radius |
Overall Length (L)(mm) | 60 | Shank diameter (d)(mm) | 6 | Underneck length (ℓ1)(mm) | 15 |
Coating | Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) | Torsion Angle (θ) | Sonstige | Neck diameter D1 | 2.9 |
Torsion Angle details(°) | 43/48 | Shank diameter tolerance | h6 | Outer Diameter Tolerance | 0~-0.015 |
Corner Radius Allowable Difference | +0.02~-0.01 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften