WELLENFRÄSER NWEX2000F-Zerhacker

WELLENFRÄSER NWEX2000F-Zerhacker
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Mit einer Luftbohrung ist sie für das hocheffiziente Seitenfräsen von Stahl bis Aluminium geeignet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NAXET123502PEFR-S-NDL100
NAXET123504PEFR-S-NDL100
NAXET123508PEFR-S-NDL100
NAXMT123504PEER-G-NCK200
NAXMT123504PEER-G-NCK300
NAXMT123504PEER-G-NCP100
NAXMT123504PEER-G-NCP200
NAXMT123504PEER-G-NCP300
NAXMT123504PEER-H-NCK200
NAXMT123504PEER-H-NCK300
NAXMT123504PEER-H-NCP100
NAXMT123504PEER-H-NCP200
NAXMT123504PEER-H-NCP300
NAXMT123508PEER-G-NCK200
NAXMT123508PEER-G-NCK300
NAXMT123508PEER-G-NCP100
NAXMT123508PEER-G-NCP200
NAXMT123508PEER-G-NCP300
NAXMT123508PEER-H-NCK200
NAXMT123508PEER-H-NCK300
NAXMT123508PEER-H-NCP100
NAXMT123508PEER-H-NCP200
NAXMT123508PEER-H-NCP300
NAXMT123512PEER-G-NCK200
NAXMT123512PEER-G-NCK300
NAXMT123512PEER-G-NCP100
NAXMT123512PEER-G-NCP200
NAXMT123512PEER-G-NCP300
NAXMT123512PEER-H-NCK200
NAXMT123512PEER-H-NCK300
NAXMT123512PEER-H-NCP100
NAXMT123512PEER-H-NCP200
NAXMT123512PEER-H-NCP300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material type model Nose R Details Type Application

16.99 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage NDL1000.2For AluminumFor Aluminum Alloy, Copper Alloy Machining

16.99 €

10 8 Arbeitstage NDL1000.4For AluminumFor Aluminum Alloy, Copper Alloy Machining

13.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage NDL1000.8For AluminumFor Aluminum Alloy, Copper Alloy Machining

10.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage NCK2000.4General purpose typeFor general purpose machining of cast iron and ductile cast iron

10.26 €

10 8 Arbeitstage NCK3000.4General purpose typeFor general purposes to continuous machining of cast iron and ductile cast iron

10.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage NCP1000.4General purpose typeFor General Use to High-Speed Processing, Wet Processing

9.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage NCP2000.4General purpose typeFor General Processing of General Steel and Die Steel

10.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage NCP3000.4General purpose typeFor intermittent processing and stainless steel processing

10.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage NCK2000.4High Strength TypeFor general purpose machining of cast iron and ductile cast iron

10.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage NCK3000.4High Strength TypeFor general purposes to continuous machining of cast iron and ductile cast iron

10.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage NCP1000.4High Strength TypeFor General Use to High-Speed Processing, Wet Processing

10.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage NCP2000.4High Strength TypeFor General Processing of General Steel and Die Steel

10.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage NCP3000.4High Strength TypeFor intermittent processing and stainless steel processing

10.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage NCK2000.8General purpose typeFor general purpose machining of cast iron and ductile cast iron

10.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage NCK3000.8General purpose typeFor general purposes to continuous machining of cast iron and ductile cast iron

10.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage NCP1000.8General purpose typeFor General Use to High-Speed Processing, Wet Processing

10.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage NCP2000.8General purpose typeFor General Processing of General Steel and Die Steel

9.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage NCP3000.8General purpose typeFor intermittent processing and stainless steel processing

10.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage NCK2000.8High Strength TypeFor general purpose machining of cast iron and ductile cast iron

10.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage NCK3000.8High Strength TypeFor general purposes to continuous machining of cast iron and ductile cast iron

10.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage NCP1000.8High Strength TypeFor General Use to High-Speed Processing, Wet Processing

10.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage NCP2000.8High Strength TypeFor General Processing of General Steel and Die Steel

9.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage NCP3000.8High Strength TypeFor intermittent processing and stainless steel processing

10.26 €

10 8 Arbeitstage NCK2001.2General purpose typeFor general purpose machining of cast iron and ductile cast iron

10.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage NCK3001.2General purpose typeFor general purposes to continuous machining of cast iron and ductile cast iron

10.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage NCP1001.2General purpose typeFor General Use to High-Speed Processing, Wet Processing

10.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage NCP2001.2General purpose typeFor General Processing of General Steel and Die Steel

10.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage NCP3001.2General purpose typeFor intermittent processing and stainless steel processing

10.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage NCK2001.2High Strength TypeFor general purpose machining of cast iron and ductile cast iron

10.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage NCK3001.2High Strength TypeFor general purposes to continuous machining of cast iron and ductile cast iron

10.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage NCP1001.2High Strength TypeFor General Use to High-Speed Processing, Wet Processing

10.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage NCP2001.2High Strength TypeFor General Processing of General Steel and Die Steel

10.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage NCP3001.2High Strength TypeFor intermittent processing and stainless steel processing

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Clearance angle P (11°) Material type Carbide Height(mm) 7.00
Width(mm) 12.00 Thickness(mm) 3.58

Technischer Support