Teilenummer
|
---|
APET103504PDFRSN-DLC100 |
APMT103504PDERHN-XSZ310 |
APMT103504PDERHN-XSZ350 |
APMT103504PDERN-XSZ310 |
APMT103504PDERN-XSZ350 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material type model | Height (mm) | Width (mm) | Coating | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.18 € | 10 | 6 Arbeitstage | DLC100 | 6.60±0.05 | 10±0.05 | DLC Coating | For Aluminum | ||
12.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | XSZ310 | 6.60±0.08 | 10±0.08 | X's Coating | For cast iron | ||
12.06 € | 10 | 6 Arbeitstage | XSZ350 | 6.60±0.08 | 10±0.08 | X's Coating | For Steel | ||
12.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | XSZ310 | 6.60±0.08 | 10±0.08 | X's Coating | For cast iron | ||
12.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | XSZ350 | 6.60±0.08 | 10±0.08 | X's Coating | For Steel |
Loading...
Clearance angle | P (11°) | Material type | Carbide | Nose R | 0.4 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 3.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material type model
Height(mm)
Width(mm)
Coating
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften