Teilenummer
|
---|
XSWMM3032E |
XSWMM3032EL |
XSWMM3040E |
XSWMM3040EL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Shank Type | Shank length (ℓ2) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 150 | 50 | Standard Type | 100 | ||
280.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 230 | 90 | long shank type | 140 | ||
312.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 160 | 55 | Standard Type | 105 | ||
337.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 240 | 55 | long shank type | 185 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Shank diameter (d)(mm) | 32 | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Chip | APMT・APET1605 | Effective number of flutes | 1 | Coating | X's Coating/DLC Coating |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Shank Type
Shank length (ℓ2)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften