• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

X's wellenförmiger Fräskopf, XSWBMR, Halter

X's wellenförmiger Fräskopf, XSWBMR, Halter
[Merkmale]
Kompatibel mit der Hochgeschwindigkeits-Schruppbearbeitung einer breiten Palette von Materialien, wie z.B. Formenstahl.
[Merkmale]
Beschichtung: X's coating

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XSWBMR2200L
XSWBMR2200M
XSWBMR2200S
XSWBMR2250L
XSWBMR2250M
XSWBMR2250S
XSWBMR2300L
XSWBMR2300M
XSWBMR2300S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank length (ℓ2)
(mm)
Applicable Chip Blade Length Dimensions ℓ4
(mm)

367.35 €

1 6 Arbeitstage 202502580170ZNMT1804100-CN,ZNMT2004100-SN2040

326.98 €

1 6 Arbeitstage 202002560140ZNMT1804100-CN,ZNMT2004100-SN2040

287.30 €

1 6 Arbeitstage 20140256080ZNMT1804100-CN,ZNMT2004100-SN2040

336.58 €

1 6 Arbeitstage 2530032100200ZNMT2205125-CN,ZNMT2305125-SN2350

352.74 €

1 6 Arbeitstage 252203273147ZNMT2205125-CN,ZNMT2305125-SN2350

305.40 €

1 6 Arbeitstage 25150327080ZNMT2205125-CN,ZNMT2305125-SN2350

348.76 €

1 6 Arbeitstage 3035032120230ZNMT2706150-CN,ZNMT2806150-SN2860

364.57 €

1 6 Arbeitstage 302403285155ZNMT2706150-CN,ZNMT2806150-SN2860

313.75 €

1 6 Arbeitstage 30160328080ZNMT2706150-CN,ZNMT2806150-SN2860

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Titan Shank diameter tolerance h7 Coating X's Coating

Technischer Support