• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

G-beschichtete Bohrer GSDP Package Product

G-beschichtete Bohrer GSDP Package Product

[Features]
· It is a general-purpose coating drill for steel, stainless steel, and aluminum.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSDP1
GSDP1.5
GSDP1.8
GSDP2
GSDP2.1
GSDP2.2
GSDP2.3
GSDP2.4
GSDP2.5
GSDP2.6
GSDP2.7
GSDP2.8
GSDP2.9
GSDP3
GSDP3.1
GSDP3.2
GSDP3.3
GSDP3.4
GSDP3.5
GSDP3.6
GSDP3.7
GSDP3.8
GSDP3.9
GSDP4
GSDP4.1
GSDP4.2
GSDP4.3
GSDP4.4
GSDP4.5
GSDP4.6
GSDP4.7
GSDP4.8
GSDP4.9
GSDP5
GSDP5.1
GSDP5.2
GSDP5.3
GSDP5.4
GSDP5.5
GSDP5.6
GSDP5.7
GSDP5.8
GSDP5.9
GSDP6
GSDP6.5
GSDP7
GSDP7.5
GSDP8
GSDP8.5
GSDP9
GSDP9.5
GSDP10
GSDP10.5
GSDP11
GSDP11.5
GSDP12
GSDP12.5
GSDP13
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
tip angle
(Degree)
Torsional Angle
(°)
Diameter tolerance
(mm)
Coating Details

8.11 €

6 Arbeitstage 11234118°26°~32°h8G Coating

14.24 €

4 Arbeitstage 1.51840118°26°~32°h8G Coating

6.29 €

6 Arbeitstage 1.82246118°26°~32°h8G Coating

6.29 €

6 Arbeitstage 22449118°26°~32°h8G Coating

8.32 €

6 Arbeitstage 2.12449118°26°~32°h8G Coating

8.32 €

6 Arbeitstage 2.22753118°26°~32°h8G Coating

7.73 €

6 Arbeitstage 2.32753118°26°~32°h8G Coating

8.32 €

6 Arbeitstage 2.43057118°26°~32°h8G Coating

7.73 €

6 Arbeitstage 2.53057118°26°~32°h8G Coating

7.73 €

6 Arbeitstage 2.63057118°26°~32°h8G Coating

7.73 €

6 Arbeitstage 2.73361118°26°~32°h8G Coating

8.02 €

6 Arbeitstage 2.83361118°26°~32°h8G Coating

7.73 €

6 Arbeitstage 2.93361118°26°~32°h8G Coating

7.73 €

6 Arbeitstage 33361118°26°~32°h8G Coating

8.88 €

6 Arbeitstage 3.13665118°26°~32°h8G Coating

8.88 €

6 Arbeitstage 3.23665118°26°~32°h8G Coating

8.88 €

6 Arbeitstage 3.33665118°26°~32°h8G Coating

8.88 €

6 Arbeitstage 3.43970118°26°~32°h8G Coating

8.88 €

6 Arbeitstage 3.53970118°26°~32°h8G Coating

9.64 €

6 Arbeitstage 3.63970118°26°~32°h8G Coating

9.64 €

6 Arbeitstage 3.73970118°26°~32°h8G Coating

10.01 €

4 Arbeitstage 3.84375118°26°~32°h8G Coating

9.64 €

6 Arbeitstage 3.94375118°26°~32°h8G Coating

9.64 €

6 Arbeitstage 44375118°26°~32°h8G Coating

10.58 €

6 Arbeitstage 4.14375118°26°~32°h8G Coating

10.58 €

6 Arbeitstage 4.24375118°26°~32°h8G Coating

10.58 €

6 Arbeitstage 4.34780118°26°~32°h8G Coating

10.58 €

6 Arbeitstage 4.44780118°26°~32°h8G Coating

17.05 €

4 Arbeitstage 4.54780118°26°~32°h8G Coating

11.81 €

6 Arbeitstage 4.64780118°26°~32°h8G Coating

11.81 €

6 Arbeitstage 4.74780118°26°~32°h8G Coating

11.81 €

6 Arbeitstage 4.85286118°26°~32°h8G Coating

11.81 €

6 Arbeitstage 4.95286118°26°~32°h8G Coating

11.81 €

6 Arbeitstage 55286118°26°~32°h8G Coating

14.76 €

6 Arbeitstage 5.15286118°26°~32°h8G Coating

14.76 €

6 Arbeitstage 5.25286118°26°~32°h8G Coating

14.76 €

6 Arbeitstage 5.35286118°26°~32°h8G Coating

14.76 €

6 Arbeitstage 5.45793118°26°~32°h8G Coating

14.76 €

6 Arbeitstage 5.55793118°26°~32°h8G Coating

14.83 €

6 Arbeitstage 5.65793118°26°~32°h8G Coating

14.83 €

6 Arbeitstage 5.75793118°26°~32°h8G Coating

14.83 €

6 Arbeitstage 5.85793118°26°~32°h8G Coating

14.83 €

6 Arbeitstage 5.95793118°26°~32°h8G Coating

14.83 €

6 Arbeitstage 65793118°26°~32°h8G Coating

17.91 €

4 Arbeitstage 6.563101118°26°~32°h8G Coating

20.24 €

6 Arbeitstage 769109118°26°~32°h8G Coating

20.66 €

6 Arbeitstage 7.569109118°26°~32°h8G Coating

24.35 €

6 Arbeitstage 875117118°26°~32°h8G Coating

25.90 €

6 Arbeitstage 8.575117118°26°~32°h8G Coating

27.61 €

6 Arbeitstage 981125118°26°~32°h8G Coating

29.58 €

6 Arbeitstage 9.581125118°26°~32°h8G Coating

30.98 €

6 Arbeitstage 1087133118°26°~32°h8G Coating

35.65 €

6 Arbeitstage 10.587133118°26°~32°h8G Coating

37.29 €

6 Arbeitstage 1194142118°26°~32°h8G Coating

41.79 €

6 Arbeitstage 11.594142118°26°~32°h8G Coating

45.14 €

6 Arbeitstage 12101151118°26°~32°h8G Coating

57.68 €

6 Arbeitstage 12.5101151118°26°~32°h8G Coating

61.20 €

6 Arbeitstage 13101151118°26°~32°h8G Coating

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Tool Material Type High-speed steel Shank Type straight shank
Coating Y/N Available Coating Type TiN With/without Oil Hole NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support