SG Spiralgewindebohrer SGSP

SG Spiralgewindebohrer SGSP
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Demonstriert eine ausgezeichnete Leistung in verschiedenen Werkstoffen, Bearbeitungsmaschinen und einer breiten Palette von Schnittbedingungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SGSP3M0.5R
SGSP4M0.7R
SGSP5M0.8R
SGSP6M1R
SGSP8M1R
SGSP8M1.25R
SGSP10M1.5R
SGSP10M1.25R
SGSP12M1.5R
SGSP12M1.75R
SGSP16M1.5R
SGSP16M2R
SGSP18M2.5R
SGSP20M2.5R
SGSP22M2.5R
SGSP24M3R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Class TAP Limit Thread Length l
(mm)
Number of Grooves Flutes Under-head Length Ln
(mm)
Neck diameter dn
(mm)

23.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M30.5464REG P23.53182.35

25.04 €

1 6 Arbeitstage M40.7525REG P34.93203.15

23.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.8605.5REG P35.63224.05

24.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M61626REG P373244.75

36.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81706.2REG P38.8329.86.75

31.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.25706.2REG P38.8329.86.55

37.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.5757REG P310.5331.48.25

37.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M101.25757REG P310.5331.48.55

54.20 €

1 6 Arbeitstage M121.5828.5REG P312.3336.210.25

49.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.75828.5REG P412.3336.29.95

91.18 €

1 9 Arbeitstage M161.59512.5REG P314344.414.25

91.18 €

1 6 Arbeitstage M1629512.5REG P414344.413.65

118.88 €

1 6 Arbeitstage M182.510014REG P517.5349.215.15

103.64 €

1 6 Arbeitstage M202.510515REG P517.5450.717.15

132.35 €

1 6 Arbeitstage M222.511517REG P517.545419.15

167.31 €

1 6 Arbeitstage M24312019REG P52145920.65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5 Tool Material Type HSS-Legierung
work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N Verfügbar Surface Treatment TiCN

Technischer Support