N Spiralgewindebohrer NSP

N Spiralgewindebohrer NSP
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Es kann für die Bearbeitung von Gewindelöchern verwendet werden.
[Merkmale]
Dieses Produkt kann universell eingesetzt werden, da es nicht behandelt wird und seine Spiralnut Späne ableiten kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NSP4M0.7R

Teilenummer
NSP4M0.7R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.72 €

6.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Nominal M4 Pitch, Number of Threading(mm) 0.7
Chamfer threads 2.5 Tool Material Type HSS-Stahl work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Kupfer (Cu) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)
Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch Coating Y/N N/A
Surface Treatment Ohne Beschichtung Overall Length (L)(mm) 52 shank diameter Ds(mm) 5
Class TAP Limit RFG P2 Thread Length l(mm) 7 Number of Grooves Flutes 3
Under-head Length Ln(mm) 20 Neck diameter dn(mm) 3.1

Sie befinden sich auf der Seite für N Spiralgewindebohrer NSP, die Teilenummer ist NSP4M0.7R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NSP4M0.7R.

Technischer Support