Teilenummer
|
---|
SGPO3M0.5R |
SGPO4M0.7R |
SGPO5M0.8R |
SGPO6M1R |
SGPO8M1R |
SGPO8M1.25R |
SGPO10M1.5R |
SGPO10M1.25R |
SGPO12M1.5R |
SGPO12M1.75R |
SGPO16M1.5R |
SGPO16M2R |
SGPO18M2.5R |
SGPO20M2.5R |
SGPO22M2.5R |
SGPO24M3R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | shank diameter Ds (mm) | Class TAP Limit | Thread Length l (mm) | Under-head Length Ln (mm) | Neck diameter dn (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 46 | 4 | REG P3 | 11 | 18 | 2.3 | ||
23.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 52 | 5 | REG P3 | 13 | 21 | 3.1 | |
23.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 60 | 5.5 | REG P3 | 16 | 25 | 3.9 | |
23.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 62 | 6 | REG P3 | 19 | 30 | 4.7 | |
34.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8 | 1 | 70 | 6.2 | REG P3 | 22 | - | - | |
30.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 70 | 6.2 | REG P3 | 22 | - | - | |
37.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 75 | 7 | REG P4 | 24 | - | - | |
37.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 75 | 7 | REG P3 | 24 | - | - | |
48.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12 | 1.5 | 82 | 8.5 | REG P4 | 29 | - | - | |
48.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 82 | 8.5 | REG P4 | 29 | - | - | |
89.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | M16 | 1.5 | 95 | 12.5 | REG P4 | 32 | - | - | ||
89.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | M16 | 2 | 95 | 12.5 | REG P4 | 32 | - | - | ||
117.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | M18 | 2.5 | 100 | 14 | REG P5 | 37 | - | - | ||
101.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | M20 | 2.5 | 105 | 15 | REG P5 | 37 | - | - | ||
129.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | M22 | 2.5 | 115 | 17 | REG P5 | 38 | - | - | ||
161.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | M24 | 3 | 120 | 19 | REG P5 | 45 | - | - |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 5 | Tool Material Type | HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
work material | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) | Tap Type | Punktgewindebohrer | Hole type | Für Durchgangsbohrung |
Coating Y/N | Verfügbar | Surface Treatment | TiCN | Number of Grooves Flutes | 3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
shank diameter Ds(mm)
Class TAP Limit
Thread Length l(mm)
Under-head Length Ln(mm)
Neck diameter dn(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften