• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Große Halterung für Abfalleimer

Große Halterung für Abfalleimer

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
722587
722591
722604
722606
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Product Type Capacity
(L)
Application Details Type Color Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
JAN Code Trusco Code Setup Height Mass Amount Of Content

208.33 €

7 Arbeitstage Trash can--For 300L-75075017508594168470628799-6209Up to 1.7 m23kg1 unit

208.33 €

6 Arbeitstage Trash can--For 1000L-85077023508594168470642799-6217Up to 2.3 m23kg1 unit

225.47 €

5 Arbeitstage Other300OtherGarbage Bag for 722587Semi-Transparent750750-4001553392020799-6225-14.8kg1 Bag (100 Sheets)

306.35 €

7 Arbeitstage Other1000OtherGarbage Bag for 722591Semi-Transparent850770-4001553392068799-6233-23.5kg1 Bag (80 Sheets)

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support