• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Koffer mit Aluminiumlegierung

Koffer mit Aluminiumlegierung

[Features]
· Lock, hinge, and handle are all made of aluminum alloy.
· For transporting documents and fixtures.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SBK-1
SBK-2
SBK-3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Mass
(g)
Material and Finish

311.68 €

12 Arbeitstage 450×365×1352800Body: aluminum, Fastener: aluminum

380.74 €

12 Arbeitstage 450×365×2403000Body: aluminum, Fastener: aluminum

454.56 €

12 Arbeitstage 450×365×3504500Body: aluminum, Fastener: aluminum

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Tool Box Toolbox Type Aluminum Case/Trunk

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support