• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Präzisions-Schneidmahlkopf-Stein【25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A100P15005

Teilenummer
A100P15005
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?

160.17 €

25 Stk. pro Packung

8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flat work material General steel Outer Diameter(mm) 150
Blade thickness(mm) 0.5 Internal Diameter(mm) 25.4

Sie befinden sich auf der Seite für Präzisions-Schneidmahlkopf-Stein, die Teilenummer ist A100P15005.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A100P15005.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support