• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Aktenaufbewahrungsbehälter Typ Shutter (Platzierung nur oben)

Aktenaufbewahrungsbehälter Typ Shutter (Platzierung nur oben)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SF-101
  • Aktenaufbewahrungsbehälter Typ Shutter (Platzierung nur oben)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SF-101

Teilenummer
SF-101
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Drawer internal dimensions
(mm)
Accessory Mass
(g)
Amount Of Content

672.59 €

6 Arbeitstage W848×D292×H340Partition (3 pieces) wall fixing tool (2 pieces) Coupling screws (2 pieces)245001 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 500 Frontage(mm) 898 Depth(mm) 399
Number of Steps 1 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Aktenaufbewahrungsbehälter Typ Shutter (Platzierung nur oben), die Teilenummer ist SF-101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SF-101.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support