• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Aktenaufbewahrungsbehälter Typ Shutter (Platzierung oben und unten, zweifach nutzbar)

Aktenaufbewahrungsbehälter Typ Shutter (Platzierung oben und unten, zweifach nutzbar)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SF-102
  • Aktenaufbewahrungsbehälter Typ Shutter (Platzierung oben und unten, zweifach nutzbar)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SF-102

Teilenummer
SF-102
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Drawer internal dimensions
(mm)
Accessory Mass
(g)
Amount Of Content

885.41 €

6 Arbeitstage W848 X D280 (Shelf board) X H700Partition Panel (6 pcs) / Wall Surface Fixing Bracket (2 pcs) / Connecting Screw (2 pcs)375001 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 880 Frontage(mm) 898 Depth(mm) 399
Number of Steps 2 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Aktenaufbewahrungsbehälter Typ Shutter (Platzierung oben und unten, zweifach nutzbar), die Teilenummer ist SF-102.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SF-102.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support