• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Aktenaufbewahrungsbehälter Typ Shutter (Platzierung nur unten)

Aktenaufbewahrungsbehälter Typ Shutter (Platzierung nur unten)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SF-103
  • Aktenaufbewahrungsbehälter Typ Shutter (Platzierung nur unten)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SF-103

Teilenummer
SF-103
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Drawer internal dimensions
(mm)
Accessory Mass
(g)
Amount Of Content

1,088.78 €

6 Arbeitstage W848 X D280 (Shelf board) X H1060Partition Panel (9 pcs) / Wall Surface Fixing Bracket (2 pcs) / Connecting Screw (2 pcs)500001 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 1240 Frontage(mm) 898 Depth(mm) 399
Number of Steps 3 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Aktenaufbewahrungsbehälter Typ Shutter (Platzierung nur unten), die Teilenummer ist SF-103.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SF-103.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support