Kraftform Plus, Meißel-Schraubendreher, Torx®-Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
024400
024401
024402
024403
024404
024405
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Shaft length L (mm) Overall Length
(mm)
Blade Tip JAN Code Trusco Code Material Mass
(g)

20.88 €

5 Arbeitstage 80178T15, black point tip4013288094742471-3087Shaft: Special Tool Steel, Grip: Composite Material87.9

21.10 €

5 Arbeitstage 90188T20, black point tip4013288094759471-3095Shaft: Special Tool Steel, Grip: Composite Material89.1

22.39 €

5 Arbeitstage 100205T25, black point tip4013288094766471-3109Shaft: Special Tool Steel, Grip: Composite Material121

24.08 €

5 Arbeitstage 125230T27, black point tip4013288094773471-3117Shaft: Special Tool Steel, Grip: Composite Material127.6

25.56 €

5 Arbeitstage 150262T30, black point tip4013288094780471-3125Shaft: Special Tool Steel, Grip: Composite Material198.2

28.14 €

5 Arbeitstage 150262T40, black point tip4013288094797471-3133Shaft: Special Tool Steel, Grip: Composite Material198.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Torx Single Product/Set Classification Single Item Shaft through Available
Bolster Included

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support