• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Austauschbarer Mikro-Schraubendreher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

135938

Teilenummer
135938
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Set Content Accessory Mass
(g)

120.65 €

5 Arbeitstage 10 Units (44 mm bit: (-)0.23, 0.40, 0.50, (+)00, 0, 1, hex 1.5, 2.0, T5, T6)Mobile Case141

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Combination Tip size / Phillips (+) No.00 / No.0 / No.1 Single Product/Set Classification Set Product
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.4 / 0.5 / 0.23 (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 2 / 1.5 Shank diameter(mm) 4
JAN Code 4013288178343 Trusco Code 766-0766

Sie befinden sich auf der Seite für Austauschbarer Mikro-Schraubendreher, die Teilenummer ist 135938.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 135938.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support