Teilenummer
|
---|
86809 |
86812 |
86823 |
86824 |
86825 |
86826 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter (mm) | Particle Size (#) | Number of Overlapping Sheets (sheet) | Trusco Code | JAN Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 400 | Number of Non-woven Fabric (Pieces): 28 | 410-4013 | 4951989868098 | 36 | ||
14.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 400 | Number of Non-woven Fabric (Pieces): 43 | 410-4048 | 4951989868128 | 60 | ||
10.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 600 | Number of Non-woven Fabric (Pieces): 30 | 410-4056 | 4951989868234 | 36 | ||
10.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 1000 | Number of Non-woven Fabric (Pieces): 30 | 410-4064 | 4951989868241 | 36 | ||
14.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 600 | Number of Non-woven Fabric (Pieces): 50 | 410-4072 | 4951989868258 | 60 | ||
14.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 1000 | Number of Non-woven Fabric (Pieces): 50 | 410-4081 | 4951989868265 | 60 |
Loading...
Application | Poliert | Type | Klappe mit Welle | Width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 6.3 | Shaft length(mm) | 40 | Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 3000 |
Material | Emery, Alumina Abrasive | Accessory | Dedicated Hex Shaft 1 pc |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter(mm)
Particle Size(#)
Number of Overlapping Sheets(sheet)
Trusco Code
JAN Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften