• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

BS Filzscheibe, Schraubmontage (Sechskantschaft)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
85803
85804
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Diameter
(mm)
Trusco Code JAN Code Mass
(g)
Accessory

13.66 €

4 Arbeitstage 50410-3866495198985803750Dedicated Hex Shaft 1 pc

10.44 €

4 Arbeitstage 30410-3874495198985804434Dedicated Hex Shaft 1 pc

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Polishing Type Flap with shaft Width(mm) 25
Shaft Diameter(mm) 6.3 Details Type Soft Type Shaft length(mm) 40
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 3000

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support