Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Astage, NW-Behälter

Astage, NW-Behälter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • NW-M1-CL
  • NW-L1-CL
  • NW-13-GY
  • NW-13-CL
  • NW-22-GY
  • NW-22-CL
  • NW-25-GY
  • NW-25-CL
  • NW-45-GY
  • NW-45-CL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NW-L1-CL

Teilenummer
NW-L1-CL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(kg)
Material Amount Of Content

28.33 €

6 Arbeitstage 1.6Partition Plate L [Extra Large]: Polystyrene1 Set

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Capacity(L) 8.8 Color Klar Product Type Aufbewahrungskiste
Material (Main Body) Polypropylen (PP) Inside Dimension(mm) 330(W)×453(D)×65(H) JAN Code 4991068146822
Amount Of Content 1 Set

Sie befinden sich auf der Seite für Astage, NW-Behälter, die Teilenummer ist NW-L1-CL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NW-L1-CL.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support