• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Regal für leichte/mittlere Lasten, Typ ND/NDW, Höhe 1.800 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1800mm:関連画像

Teilenummer
ND-1114
ND-1114R
ND-1115
ND-1115R
ND-1124
ND-1124R
ND-1125
ND-1125R
ND-1144
ND-1144R
ND-1145
ND-1145R
ND-1314
ND-1314R
ND-1315
ND-1315R
ND-1324R
ND-1325
ND-1325R
ND-1344
ND-1344R
ND-1345
ND-1345R
ND-1514
ND-1514R
ND-1515
ND-1515R
ND-1524
ND-1524R
ND-1525
ND-1525R
ND-1544
ND-1544R
ND-1545
ND-1545R
ND-1714
ND-1714R
ND-1715
ND-1715R
ND-1724
ND-1724R
ND-1725
ND-1725R
ND-1744
ND-1744R
ND-1745
ND-1745R
NDW-1114
NDW-1114R
NDW-1115
NDW-1115R
NDW-1124
NDW-1124R
NDW-1125
NDW-1125R
NDW-1144
NDW-1144R
NDW-1145
NDW-1145R
NDW-1314
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Connecting type Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Collar Amount Of Content

262.00 €

14 Arbeitstage Standalone Type9003004Green1 unit

213.59 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9003004Green1 unit

292.04 €

14 Arbeitstage Standalone Type9003005Green1 unit

243.74 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9003005Green1 unit

301.33 €

14 Arbeitstage Standalone Type9004504Green1 unit

252.92 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9004504Green1 unit

341.20 €

14 Arbeitstage Standalone Type9004505Green1 unit

292.90 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9004505Green1 unit

336.18 €

14 Arbeitstage Standalone Type9006004Green1 unit

287.77 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9006004Green1 unit

384.80 €

14 Arbeitstage Standalone Type9006005Green1 unit

336.50 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9006005Green1 unit

307.56 €

14 Arbeitstage Standalone Type12003004Green1 unit

259.15 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)12003004Green1 unit

346.89 €

14 Arbeitstage Standalone Type12003005Green1 unit

298.48 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)12003005Green1 unit

304.93 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)12004504Green1 unit

402.94 €

14 Arbeitstage Standalone Type12004505Green1 unit

354.52 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)12004505Green1 unit

396.50 €

14 Arbeitstage Standalone Type12006004Green1 unit

348.09 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)12006004Green1 unit

455.71 €

14 Arbeitstage Standalone Type12006005Green1 unit

407.30 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)12006005Green1 unit

347.11 €

14 Arbeitstage Standalone Type15003004Green1 unit

303.62 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)15003004Green1 unit

395.07 €

14 Arbeitstage Standalone Type15003005Green1 unit

346.77 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)15003005Green1 unit

400.75 €

14 Arbeitstage Standalone Type15004504Green1 unit

357.27 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)15004504Green1 unit

459.64 €

14 Arbeitstage Standalone Type15004505Green1 unit

416.15 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)15004505Green1 unit

466.62 €

14 Arbeitstage Standalone Type15006004Green1 unit

423.24 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)15006004Green1 unit

544.52 €

14 Arbeitstage Standalone Type15006005Green1 unit

496.21 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)15006005Green1 unit

401.83 €

14 Arbeitstage Standalone Type18003004Green1 unit

353.42 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)18003004Green1 unit

461.04 €

14 Arbeitstage Standalone Type18003005Green1 unit

412.63 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)18003005Green1 unit

481.16 €

14 Arbeitstage Standalone Type18004504Green1 unit

432.75 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)18004504Green1 unit

558.94 €

14 Arbeitstage Standalone Type18004505Green1 unit

510.64 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)18004505Green1 unit

566.16 €

14 Arbeitstage Standalone Type18006004Green1 unit

519.82 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)18006004Green1 unit

663.94 €

14 Arbeitstage Standalone Type18006005Green1 unit

615.52 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)18006005Green1 unit

262.00 €

14 Arbeitstage Standalone Type9003004White Gray1 unit

213.59 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9003004White Gray1 unit

292.04 €

14 Arbeitstage Standalone Type9003005White Gray1 unit

243.74 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9003005White Gray1 unit

301.33 €

14 Arbeitstage Standalone Type9004504White Gray1 unit

252.92 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9004504White Gray1 unit

341.20 €

14 Arbeitstage Standalone Type9004505White Gray1 unit

292.90 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9004505White Gray1 unit

336.18 €

14 Arbeitstage Standalone Type9006004White Gray1 unit

287.77 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9006004White Gray1 unit

384.80 €

14 Arbeitstage Standalone Type9006005White Gray1 unit

336.50 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9006005White Gray1 unit

307.56 €

14 Arbeitstage Standalone Type12003004White Gray1 unit

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Steel Height(mm) 1800 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg)
Uniform Load Capacity(kg/grade) 150 Details Type Assembly type Uniform Load Resistance (Shelf, per series)(kg) 750
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support