Regal für leichte/mittlere Lasten, Typ ND/NDW, Höhe 2.100 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 2100mm:関連画像

Teilenummer
ND-2115
ND-2115R
ND-2116
ND-2116R
ND-2125
ND-2125R
ND-2126
ND-2126R
ND-2145
ND-2145R
ND-2146
ND-2146R
ND-2315
ND-2315R
ND-2316
ND-2316R
ND-2325
ND-2325R
ND-2326
ND-2326R
ND-2345
ND-2345R
ND-2346
ND-2346R
ND-2515
ND-2515R
ND-2516
ND-2516R
ND-2525
ND-2525R
ND-2526
ND-2526R
ND-2545
ND-2545R
ND-2546
ND-2546R
ND-2715
ND-2715R
ND-2716
ND-2716R
ND-2725
ND-2725R
ND-2726
ND-2726R
ND-2745
ND-2745R
ND-2746
ND-2746R
NDW-2115
NDW-2115R
NDW-2116
NDW-2116R
NDW-2125
NDW-2125R
NDW-2126
NDW-2126R
NDW-2145
NDW-2145R
NDW-2146
NDW-2146R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Connecting type Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Collar Amount Of Content

239.44 €

15 Arbeitstage Standalone Type9003005Green1 unit

196.54 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9003005Green1 unit

263.28 €

15 Arbeitstage Standalone Type9003006Green1 unit

220.39 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9003006Green1 unit

274.16 €

15 Arbeitstage Standalone Type9004505Green1 unit

231.27 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9004505Green1 unit

304.95 €

15 Arbeitstage Standalone Type9004506Green1 unit

262.06 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9004506Green1 unit

307.76 €

15 Arbeitstage Standalone Type9006005Green1 unit

264.87 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9006005Green1 unit

345.22 €

15 Arbeitstage Standalone Type9006006Green1 unit

302.42 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9006006Green1 unit

278.39 €

15 Arbeitstage Standalone Type12003005Green1 unit

235.59 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)12003005Green1 unit

305.24 €

15 Arbeitstage Standalone Type12003006Green1 unit

265.81 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)12003006Green1 unit

321.19 €

15 Arbeitstage Standalone Type12004505Green1 unit

278.29 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)12004505Green1 unit

359.40 €

15 Arbeitstage Standalone Type12004506Green1 unit

316.51 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)12004506Green1 unit

361.74 €

15 Arbeitstage Standalone Type12006005Green1 unit

318.94 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)12006005Green1 unit

407.36 €

15 Arbeitstage Standalone Type12006006Green1 unit

364.47 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)12006006Green1 unit

315.19 €

15 Arbeitstage Standalone Type15003005Green1 unit

272.39 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)15003005Green1 unit

352.08 €

15 Arbeitstage Standalone Type15003006Green1 unit

309.19 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)15003006Green1 unit

364.47 €

15 Arbeitstage Standalone Type15004505Green1 unit

325.14 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)15004505Green1 unit

409.72 €

15 Arbeitstage Standalone Type15004506Green1 unit

370.39 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)15004506Green1 unit

429.81 €

15 Arbeitstage Standalone Type15006005Green1 unit

387.01 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)15006005Green1 unit

486.14 €

15 Arbeitstage Standalone Type15006006Green1 unit

443.15 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)15006006Green1 unit

364.38 €

15 Arbeitstage Standalone Type18003005Green1 unit

321.48 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)18003005Green1 unit

405.96 €

15 Arbeitstage Standalone Type18003006Green1 unit

363.07 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)18003006Green1 unit

439.39 €

15 Arbeitstage Standalone Type18004505Green1 unit

396.48 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)18004505Green1 unit

495.25 €

15 Arbeitstage Standalone Type18004506Green1 unit

455.91 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)18004506Green1 unit

520.59 €

15 Arbeitstage Standalone Type18006005Green1 unit

477.69 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)18006005Green1 unit

595.49 €

15 Arbeitstage Standalone Type18006006Green1 unit

552.60 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)18006006Green1 unit

239.44 €

15 Arbeitstage Standalone Type9003005White Gray1 unit

196.54 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9003005White Gray1 unit

263.28 €

15 Arbeitstage Standalone Type9003006White Gray1 unit

220.39 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9003006White Gray1 unit

274.16 €

15 Arbeitstage Standalone Type9004505White Gray1 unit

231.27 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9004505White Gray1 unit

304.95 €

15 Arbeitstage Standalone Type9004506White Gray1 unit

262.06 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9004506White Gray1 unit

307.76 €

15 Arbeitstage Standalone Type9006005White Gray1 unit

264.87 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9006005White Gray1 unit

345.22 €

15 Arbeitstage Standalone Type9006006White Gray1 unit

302.42 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9006006White Gray1 unit

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Steel Height(mm) 2100 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg)
Uniform Load Capacity(kg/grade) 150 Details Type Assembly type Uniform Load Resistance (Shelf, per series)(kg) 600
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support