Regal für leichte/mittlere Lasten, Typ ND/NDW, Höhe 2.400 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 2400mm:関連画像

Teilenummer
ND-3116
ND-3116R
ND-3117
ND-3117R
ND-3126
ND-3126R
ND-3127
ND-3127R
ND-3146
ND-3146R
ND-3147
ND-3147R
ND-3316
ND-3316R
ND-3317
ND-3317R
ND-3326
ND-3326R
ND-3327
ND-3327R
ND-3346
ND-3346R
ND-3347
ND-3347R
ND-3516
ND-3516R
ND-3517
ND-3517R
ND-3526
ND-3526R
ND-3527
ND-3527R
ND-3546
ND-3546R
ND-3547
ND-3547R
ND-3716
ND-3716R
ND-3717
ND-3717R
ND-3726
ND-3726R
ND-3727
ND-3727R
ND-3746
ND-3746R
ND-3747
ND-3747R
NDW-3116
NDW-3116R
NDW-3117
NDW-3117R
NDW-3126
NDW-3126R
NDW-3127
NDW-3127R
NDW-3146
NDW-3146R
NDW-3147
NDW-3147R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Connecting type Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Collar Amount Of Content

256.09 €

14 Arbeitstage Standalone Type9003006Green1 unit

255.57 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9003006Green1 unit

343.40 €

14 Arbeitstage Standalone Type9003007Green1 unit

286.57 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9003007Green1 unit

364.49 €

14 Arbeitstage Standalone Type9004506Green1 unit

307.67 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9004506Green1 unit

399.35 €

14 Arbeitstage Standalone Type9004507Green1 unit

342.52 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9004507Green1 unit

410.53 €

14 Arbeitstage Standalone Type9006006Green1 unit

353.70 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9006006Green1 unit

453.57 €

14 Arbeitstage Standalone Type9006007Green1 unit

396.75 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9006007Green1 unit

364.59 €

14 Arbeitstage Standalone Type12003006Green1 unit

312.00 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)12003006Green1 unit

399.06 €

14 Arbeitstage Standalone Type12003007Green1 unit

342.33 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)12003007Green1 unit

427.29 €

14 Arbeitstage Standalone Type12004506Green1 unit

370.46 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)12004506Green1 unit

470.52 €

14 Arbeitstage Standalone Type12004507Green1 unit

413.79 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)12004507Green1 unit

482.28 €

14 Arbeitstage Standalone Type12006006Green1 unit

425.45 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)12006006Green1 unit

534.18 €

14 Arbeitstage Standalone Type12006007Green1 unit

477.45 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)12006007Green1 unit

418.91 €

14 Arbeitstage Standalone Type15003006Green1 unit

362.08 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)15003006Green1 unit

456.46 €

14 Arbeitstage Standalone Type15003007Green1 unit

404.07 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)15003007Green1 unit

485.55 €

14 Arbeitstage Standalone Type15004506Green1 unit

432.96 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)15004506Green1 unit

536.49 €

14 Arbeitstage Standalone Type15004507Green1 unit

484.09 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)15004507Green1 unit

572.68 €

14 Arbeitstage Standalone Type15006006Green1 unit

515.85 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)15006006Green1 unit

639.99 €

14 Arbeitstage Standalone Type15006007Green1 unit

583.26 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)15006007Green1 unit

482.64 €

14 Arbeitstage Standalone Type18003006Green1 unit

425.71 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)18003006Green1 unit

531.37 €

14 Arbeitstage Standalone Type18003007Green1 unit

474.54 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)18003007Green1 unit

585.40 €

14 Arbeitstage Standalone Type18004506Green1 unit

532.91 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)18004506Green1 unit

650.50 €

14 Arbeitstage Standalone Type18004507Green1 unit

593.76 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)18004507Green1 unit

695.46 €

14 Arbeitstage Standalone Type18006006Green1 unit

642.97 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)18006006Green1 unit

780.88 €

14 Arbeitstage Standalone Type18006007Green1 unit

728.29 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)18006007Green1 unit

256.09 €

14 Arbeitstage Standalone Type9003006White Gray1 unit

255.57 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9003006White Gray1 unit

343.40 €

14 Arbeitstage Standalone Type9003007White Gray1 unit

286.57 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9003007White Gray1 unit

364.49 €

14 Arbeitstage Standalone Type9004506White Gray1 unit

307.67 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9004506White Gray1 unit

399.35 €

14 Arbeitstage Standalone Type9004507White Gray1 unit

342.52 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9004507White Gray1 unit

410.53 €

14 Arbeitstage Standalone Type9006006White Gray1 unit

353.70 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9006006White Gray1 unit

453.57 €

14 Arbeitstage Standalone Type9006007White Gray1 unit

396.75 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)9006007White Gray1 unit

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Steel Height(mm) 2400 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg)
Uniform Load Capacity(kg/grade) 150 Details Type Assembly type Uniform Load Resistance (Shelf, per series)(kg) 600
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support