• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Regal für leichte/mittlere Lasten, Typ ND/NDW, Höhe 1.200 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1200mm:関連画像

Teilenummer
ND-8114
ND-8114R
ND-8124
ND-8124R
ND-8144
ND-8144R
ND-8314
ND-8314R
ND-8324
ND-8324R
ND-8344
ND-8344R
ND-8514
ND-8514R
ND-8524
ND-8524R
ND-8544
ND-8544R
ND-8714
ND-8714R
ND-8724
ND-8724R
ND-8744
ND-8744R
NDW-8114
NDW-8114R
NDW-8124
NDW-8124R
NDW-8144
NDW-8144R
NDW-8314
NDW-8314R
NDW-8324
NDW-8324R
NDW-8344
NDW-8344R
NDW-8514
NDW-8514R
NDW-8524
NDW-8524R
NDW-8544
NDW-8544R
NDW-8714
NDW-8714R
NDW-8724
NDW-8724R
NDW-8744
NDW-8744R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Connecting type Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Collar Amount Of Content

232.27 €

14 Arbeitstage Standalone Type900300Green1 unit

198.72 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)900300Green1 unit

271.60 €

14 Arbeitstage Standalone Type900450Green1 unit

238.05 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)900450Green1 unit

306.45 €

14 Arbeitstage Standalone Type900600Green1 unit

277.94 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)900600Green1 unit

277.94 €

14 Arbeitstage Standalone Type1200300Green1 unit

244.28 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1200300Green1 unit

323.61 €

14 Arbeitstage Standalone Type1200450Green1 unit

290.17 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1200450Green1 unit

366.88 €

14 Arbeitstage Standalone Type1200600Green1 unit

333.33 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1200600Green1 unit

322.41 €

14 Arbeitstage Standalone Type1500300Green1 unit

288.75 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1500300Green1 unit

376.06 €

14 Arbeitstage Standalone Type1500450Green1 unit

342.40 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1500450Green1 unit

441.92 €

14 Arbeitstage Standalone Type1500600Green1 unit

408.38 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1500600Green1 unit

372.10 €

14 Arbeitstage Standalone Type1800300Green1 unit

338.67 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1800300Green1 unit

451.54 €

14 Arbeitstage Standalone Type1800450Green1 unit

417.99 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1800450Green1 unit

536.43 €

14 Arbeitstage Standalone Type1800600Green1 unit

502.88 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1800600Green1 unit

232.27 €

14 Arbeitstage Standalone Type900300White Gray1 unit

198.72 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)900300White Gray1 unit

271.60 €

14 Arbeitstage Standalone Type900450White Gray1 unit

238.05 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)900450White Gray1 unit

306.45 €

14 Arbeitstage Standalone Type900600White Gray1 unit

277.94 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)900600White Gray1 unit

277.94 €

14 Arbeitstage Standalone Type1200300White Gray1 unit

244.28 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1200300White Gray1 unit

323.61 €

14 Arbeitstage Standalone Type1200450White Gray1 unit

290.17 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1200450White Gray1 unit

366.88 €

14 Arbeitstage Standalone Type1200600White Gray1 unit

333.33 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1200600White Gray1 unit

322.41 €

14 Arbeitstage Standalone Type1500300White Gray1 unit

288.75 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1500300White Gray1 unit

376.06 €

14 Arbeitstage Standalone Type1500450White Gray1 unit

342.40 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1500450White Gray1 unit

441.92 €

14 Arbeitstage Standalone Type1500600White Gray1 unit

408.38 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1500600White Gray1 unit

372.10 €

14 Arbeitstage Standalone Type1800300White Gray1 unit

338.67 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1800300White Gray1 unit

451.54 €

14 Arbeitstage Standalone Type1800450White Gray1 unit

417.99 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1800450White Gray1 unit

536.43 €

14 Arbeitstage Standalone Type1800600White Gray1 unit

502.88 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1800600White Gray1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Height(mm) 1200 Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 4
Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Resistance (Shelf, per series)(kg) 750 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support