Regal für leichte/mittlere Lasten, Typ ND/NDW, Höhe 1.500 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

軽中量棚 ND型・NDW型 高さ 1500mm:関連画像

Teilenummer
ND-9114
ND-9114R
ND-9124
ND-9124R
ND-9144
ND-9144R
ND-9314
ND-9314R
ND-9324
ND-9324R
ND-9344
ND-9344R
ND-9514
ND-9514R
ND-9524
ND-9524R
ND-9544
ND-9544R
ND-9714
ND-9714R
ND-9724R
ND-9744
ND-9744R
NDW-9114
NDW-9114R
NDW-9124
NDW-9124R
NDW-9144
NDW-9144R
NDW-9314
NDW-9314R
NDW-9324
NDW-9324R
NDW-9344
NDW-9344R
NDW-9514
NDW-9514R
NDW-9524
NDW-9524R
NDW-9544
NDW-9544R
NDW-9714
NDW-9714R
NDW-9724R
NDW-9744
NDW-9744R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Connecting type Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Collar Amount Of Content

192.78 €

15 Arbeitstage Standalone Type900300Green1 unit

161.33 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)900300Green1 unit

220.56 €

15 Arbeitstage Standalone Type900450Green1 unit

189.12 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)900450Green1 unit

247.51 €

15 Arbeitstage Standalone Type900600Green1 unit

219.53 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)900600Green1 unit

225.26 €

15 Arbeitstage Standalone Type1200300Green1 unit

193.81 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1200300Green1 unit

260.18 €

15 Arbeitstage Standalone Type1200450Green1 unit

228.73 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1200450Green1 unit

293.32 €

15 Arbeitstage Standalone Type1200600Green1 unit

261.87 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1200600Green1 unit

259.05 €

15 Arbeitstage Standalone Type1500300Green1 unit

227.61 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1500300Green1 unit

299.88 €

15 Arbeitstage Standalone Type1500450Green1 unit

268.44 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1500450Green1 unit

347.20 €

15 Arbeitstage Standalone Type1500600Green1 unit

319.33 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1500600Green1 unit

296.33 €

15 Arbeitstage Standalone Type1800300Green1 unit

264.88 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1800300Green1 unit

325.61 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1800450Green1 unit

422.78 €

15 Arbeitstage Standalone Type1800600Green1 unit

391.33 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1800600Green1 unit

192.78 €

15 Arbeitstage Standalone Type900300White Gray1 unit

161.33 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)900300White Gray1 unit

220.56 €

15 Arbeitstage Standalone Type900450White Gray1 unit

189.12 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)900450White Gray1 unit

247.51 €

15 Arbeitstage Standalone Type900600White Gray1 unit

219.53 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)900600White Gray1 unit

225.26 €

15 Arbeitstage Standalone Type1200300White Gray1 unit

193.81 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1200300White Gray1 unit

260.18 €

15 Arbeitstage Standalone Type1200450White Gray1 unit

228.73 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1200450White Gray1 unit

293.32 €

15 Arbeitstage Standalone Type1200600White Gray1 unit

261.87 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1200600White Gray1 unit

259.05 €

15 Arbeitstage Standalone Type1500300White Gray1 unit

270.39 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1500300White Gray1 unit

299.88 €

15 Arbeitstage Standalone Type1500450White Gray1 unit

268.44 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1500450White Gray1 unit

347.20 €

15 Arbeitstage Standalone Type1500600White Gray1 unit

319.33 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1500600White Gray1 unit

296.33 €

15 Arbeitstage Standalone Type1800300White Gray1 unit

264.88 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1800300White Gray1 unit

325.61 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1800450White Gray1 unit

422.78 €

15 Arbeitstage Standalone Type1800600White Gray1 unit

391.33 €

15 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)1800600White Gray1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Height(mm) 1500 Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 4
Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Resistance (Shelf, per series)(kg) 750 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support