• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rollregal für leichte Lasten, Höhe 1.000 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NWR7123
NWR7124
NWR7143
NWR7144
NWR7323
NWR7324
NWR7343
NWR7344
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Uniform Load Capacity
(kg/grade)
Amount Of Content

197.27 €

14 Arbeitstage 8754503701 unit

229.83 €

14 Arbeitstage 8754504501 unit

226.67 €

14 Arbeitstage 8756003701 unit

267.10 €

14 Arbeitstage 8756004501 unit

257.92 €

14 Arbeitstage 12004503701 unit

307.75 €

14 Arbeitstage 12004504501 unit

290.49 €

14 Arbeitstage 12006003701 unit

353.11 €

14 Arbeitstage 12006004501 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Height(mm) 1000 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg)
Collar White Gray Details Type Assembly type Caster 75⌀ Rubber Angle (with 2 swivels, 2 swivel stoppers)
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support