• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rollregal für leichte Lasten, Höhe 1.300 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NWR8123
NWR8124
NWR8143
NWR8144
NWR8323
NWR8324
NWR8343
NWR8344
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Uniform Load Capacity
(kg/grade)
Amount Of Content

210.38 €

14 Arbeitstage 8754503701 unit

242.84 €

14 Arbeitstage 8754504501 unit

239.68 €

14 Arbeitstage 8756003701 unit

280.11 €

14 Arbeitstage 8756004501 unit

271.04 €

14 Arbeitstage 12004503701 unit

320.65 €

14 Arbeitstage 12004504501 unit

303.28 €

14 Arbeitstage 12006003701 unit

367.21 €

14 Arbeitstage 12006004501 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Height(mm) 1300 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg)
Collar White Gray Details Type Assembly type Caster 75⌀ Rubber Angle (with 2 swivels, 2 swivel stoppers)
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support