• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Regale für mittlere/leichte Lasten, Typ NEW (weißgrau), Höhe 1.500 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1500mm:関連画像

Teilenummer
NEW-9114
NEW-9114R
NEW-9115
NEW-9115R
NEW-9124
NEW-9124R
NEW-9125
NEW-9125R
NEW-9144
NEW-9144R
NEW-9145
NEW-9145R
NEW-9314
NEW-9314R
NEW-9315
NEW-9315R
NEW-9324
NEW-9324R
NEW-9325
NEW-9325R
NEW-9344
NEW-9344R
NEW-9345
NEW-9345R
NEW-9514
NEW-9514R
NEW-9515
NEW-9515R
NEW-9524
NEW-9524R
NEW-9525
NEW-9525R
NEW-9544
NEW-9544R
NEW-9545
NEW-9545R
NEW-9714
NEW-9714R
NEW-9715
NEW-9715R
NEW-9724
NEW-9724R
NEW-9725
NEW-9725R
NEW-9744
NEW-9744R
NEW-9745
NEW-9745R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Connecting type Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Amount Of Content

283.54 €

14 Arbeitstage Standalone Type90030041 unit

239.07 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)90030041 unit

327.25 €

14 Arbeitstage Standalone Type90030051 unit

282.78 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)90030051 unit

317.62 €

14 Arbeitstage Standalone Type90045041 unit

273.15 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)90045041 unit

367.45 €

14 Arbeitstage Standalone Type90045051 unit

322.87 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)90045051 unit

357.51 €

14 Arbeitstage Standalone Type90060041 unit

313.04 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)90060041 unit

416.41 €

14 Arbeitstage Standalone Type90060051 unit

371.94 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)90060051 unit

315.21 €

14 Arbeitstage Standalone Type120030041 unit

270.63 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)120030041 unit

359.57 €

14 Arbeitstage Standalone Type120030051 unit

315.10 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)120030051 unit

375.32 €

14 Arbeitstage Standalone Type120045041 unit

335.77 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)120045041 unit

434.76 €

14 Arbeitstage Standalone Type120045051 unit

390.40 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)120045051 unit

423.62 €

14 Arbeitstage Standalone Type120060041 unit

384.07 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)120060041 unit

493.00 €

14 Arbeitstage Standalone Type120060051 unit

453.46 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)120060051 unit

364.93 €

14 Arbeitstage Standalone Type150030041 unit

320.35 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)150030041 unit

412.89 €

14 Arbeitstage Standalone Type150030051 unit

368.31 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)150030051 unit

423.06 €

14 Arbeitstage Standalone Type150045041 unit

378.59 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)150045041 unit

486.54 €

14 Arbeitstage Standalone Type150045051 unit

442.07 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)150045051 unit

493.96 €

14 Arbeitstage Standalone Type150060041 unit

449.49 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)150060041 unit

576.34 €

14 Arbeitstage Standalone Type150060051 unit

531.87 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)150060051 unit

419.00 €

14 Arbeitstage Standalone Type180030041 unit

374.53 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)180030041 unit

482.92 €

14 Arbeitstage Standalone Type180030051 unit

438.34 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)180030051 unit

493.18 €

14 Arbeitstage Standalone Type180045041 unit

448.61 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)180045041 unit

583.56 €

14 Arbeitstage Standalone Type180045051 unit

529.24 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)180045051 unit

578.18 €

14 Arbeitstage Standalone Type180060041 unit

533.61 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)180060041 unit

677.82 €

14 Arbeitstage Standalone Type180060051 unit

633.13 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)180060051 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Height(mm) 1500 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg)
Uniform Load Capacity(kg/grade) 200 Collar Ivory Details Type Assembly type
Uniform Load Resistance (Shelf, per series)(kg) 1000 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support