• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Regale für mittlere/leichte Lasten, Typ NE (grün), Höhe 1.800 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm:関連画像

Teilenummer
NE-1114
NE-1114R
NE-1115
NE-1115R
NE-1124
NE-1124R
NE-1125
NE-1125R
NE-1144
NE-1144R
NE-1145
NE-1145R
NE-1314
NE-1314R
NE-1315
NE-1315R
NE-1324
NE-1324R
NE-1325
NE-1325R
NE-1344
NE-1344R
NE-1345
NE-1345R
NE-1514
NE-1514R
NE-1515
NE-1515R
NE-1524
NE-1524R
NE-1525
NE-1525R
NE-1544
NE-1544R
NE-1545
NE-1545R
NE-1714
NE-1714R
NE-1715
NE-1715R
NE-1724
NE-1724R
NE-1725
NE-1725R
NE-1744
NE-1744R
NE-1745
NE-1745R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Connecting type Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Amount Of Content

297.42 €

14 Arbeitstage Standalone Type90030041 unit

245.96 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)90030041 unit

343.20 €

14 Arbeitstage Standalone Type90030051 unit

291.85 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)90030051 unit

331.39 €

14 Arbeitstage Standalone Type90045041 unit

279.93 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)90045041 unit

376.41 €

14 Arbeitstage Standalone Type90045051 unit

329.98 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)90045051 unit

371.28 €

14 Arbeitstage Standalone Type90060041 unit

319.92 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)90060041 unit

425.04 €

14 Arbeitstage Standalone Type90060051 unit

378.60 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)90060051 unit

328.87 €

14 Arbeitstage Standalone Type120030041 unit

277.52 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)120030041 unit

373.34 €

14 Arbeitstage Standalone Type120030051 unit

321.99 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)120030051 unit

389.20 €

14 Arbeitstage Standalone Type120045041 unit

342.66 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)120045041 unit

448.75 €

14 Arbeitstage Standalone Type120045051 unit

397.40 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)120045051 unit

437.39 €

14 Arbeitstage Standalone Type120060041 unit

386.04 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)120060041 unit

506.56 €

14 Arbeitstage Standalone Type120060051 unit

460.12 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)120060051 unit

373.67 €

14 Arbeitstage Standalone Type150030041 unit

327.23 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)150030041 unit

426.77 €

14 Arbeitstage Standalone Type150030051 unit

375.41 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)150030051 unit

436.83 €

14 Arbeitstage Standalone Type150045041 unit

385.37 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)150045041 unit

500.75 €

14 Arbeitstage Standalone Type150045051 unit

449.39 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)150045051 unit

507.84 €

14 Arbeitstage Standalone Type150060041 unit

456.38 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)150060041 unit

590.77 €

14 Arbeitstage Standalone Type150060051 unit

539.30 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)150060051 unit

432.88 €

14 Arbeitstage Standalone Type180030041 unit

381.42 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)180030041 unit

497.13 €

14 Arbeitstage Standalone Type180030051 unit

445.66 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)180030051 unit

506.96 €

14 Arbeitstage Standalone Type180045041 unit

455.49 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)180045041 unit

589.77 €

14 Arbeitstage Standalone Type180045051 unit

538.42 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)180045051 unit

587.03 €

14 Arbeitstage Standalone Type180060041 unit

540.60 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)180060041 unit

689.84 €

14 Arbeitstage Standalone Type180060051 unit

638.49 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)180060051 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Height(mm) 1800 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg)
Uniform Load Capacity(kg/grade) 200 Collar Green Details Type Assembly type
Uniform Load Resistance (Shelf, per series)(kg) 1000 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support