• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rollregal für mittlere Lasten, Höhe 2.000 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NKR-1145GGJ
NKR-1145GGK
NKR-1145GUJ
NKR-1145GUK
NKR-1145WGJ
NKR-1145WGK
NKR-1145WUJ
NKR-1145WUK
NKR-1155GGJ
NKR-1155GGK
NKR-1155GUJ
NKR-1155GUK
NKR-1155WGJ
NKR-1155WGK
NKR-1155WUJ
NKR-1155WUK
NKR-1165GGJ
NKR-1165GGK
NKR-1165GUJ
NKR-1165GUK
NKR-1165WGJ
NKR-1165WGK
NKR-1165WUJ
NKR-1165WUK
NKR-1345GGJ
NKR-1345GGK
NKR-1345GUJ
NKR-1345GUK
NKR-1345WGK
NKR-1345WUK
NKR-1355GGJ
NKR-1355GGK
NKR-1355GUJ
NKR-1355GUK
NKR-1355WGJ
NKR-1355WGK
NKR-1355WUJ
NKR-1355WUK
NKR-1365GGJ
NKR-1365GGK
NKR-1365GUJ
NKR-1365GUK
NKR-1365WGJ
NKR-1365WGK
NKR-1365WUJ
NKR-1365WUK
NKR-1545GGJ
NKR-1545GGK
NKR-1545GUJ
NKR-1545GUK
NKR-1545WGJ
NKR-1545WGK
NKR-1545WUJ
NKR-1545WUK
NKR-1555GGJ
NKR-1555GGK
NKR-1555GUJ
NKR-1555GUK
NKR-1555WGJ
NKR-1555WGK
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Collar Amount Of Content

826.01 €

14 Arbeitstage 900600Green1 unit

819.46 €

14 Arbeitstage 900600Green1 unit

883.96 €

14 Arbeitstage 900600Green1 unit

877.31 €

14 Arbeitstage 900600Green1 unit

826.01 €

14 Arbeitstage 900600White Gray1 unit

819.46 €

14 Arbeitstage 900600White Gray1 unit

883.96 €

14 Arbeitstage 900600White Gray1 unit

877.31 €

14 Arbeitstage 900600White Gray1 unit

962.40 €

14 Arbeitstage 900750Green1 unit

950.94 €

14 Arbeitstage 900750Green1 unit

1,020.35 €

14 Arbeitstage 900750Green1 unit

1,008.78 €

14 Arbeitstage 900750Green1 unit

962.40 €

14 Arbeitstage 900750White Gray1 unit

950.94 €

14 Arbeitstage 900750White Gray1 unit

1,020.35 €

14 Arbeitstage 900750White Gray1 unit

1,008.78 €

14 Arbeitstage 900750White Gray1 unit

1,023.80 €

14 Arbeitstage 900900Green1 unit

1,012.33 €

14 Arbeitstage 900900Green1 unit

1,086.99 €

14 Arbeitstage 900900Green1 unit

1,075.41 €

14 Arbeitstage 900900Green1 unit

1,023.80 €

14 Arbeitstage 900900White Gray1 unit

1,012.33 €

14 Arbeitstage 900900White Gray1 unit

1,086.99 €

14 Arbeitstage 900900White Gray1 unit

1,075.41 €

14 Arbeitstage 900900White Gray1 unit

922.71 €

14 Arbeitstage 1200600Green1 unit

916.05 €

14 Arbeitstage 1200600Green1 unit

980.55 €

14 Arbeitstage 1200600Green1 unit

974.00 €

14 Arbeitstage 1200600Green1 unit

916.05 €

14 Arbeitstage 1200600White Gray1 unit

974.00 €

14 Arbeitstage 1200600White Gray1 unit

1,078.26 €

14 Arbeitstage 1200750Green1 unit

1,066.79 €

14 Arbeitstage 1200750Green1 unit

1,141.56 €

14 Arbeitstage 1200750Green1 unit

1,135.01 €

14 Arbeitstage 1200750Green1 unit

1,078.26 €

14 Arbeitstage 1200750White Gray1 unit

1,066.79 €

14 Arbeitstage 1200750White Gray1 unit

1,141.56 €

14 Arbeitstage 1200750White Gray1 unit

1,135.01 €

14 Arbeitstage 1200750White Gray1 unit

1,165.74 €

14 Arbeitstage 1200900Green1 unit

1,159.09 €

14 Arbeitstage 1200900Green1 unit

1,218.35 €

14 Arbeitstage 1200900Green1 unit

1,211.80 €

14 Arbeitstage 1200900Green1 unit

1,165.74 €

14 Arbeitstage 1200900White Gray1 unit

1,159.09 €

14 Arbeitstage 1200900White Gray1 unit

1,218.35 €

14 Arbeitstage 1200900White Gray1 unit

1,211.80 €

14 Arbeitstage 1200900White Gray1 unit

1,034.70 €

14 Arbeitstage 1500600Green1 unit

1,023.23 €

14 Arbeitstage 1500600Green1 unit

1,093.07 €

14 Arbeitstage 1500600Green1 unit

1,086.52 €

14 Arbeitstage 1500600Green1 unit

1,034.70 €

14 Arbeitstage 1500600White Gray1 unit

1,023.23 €

14 Arbeitstage 1500600White Gray1 unit

1,093.07 €

14 Arbeitstage 1500600White Gray1 unit

1,086.52 €

14 Arbeitstage 1500600White Gray1 unit

1,236.24 €

14 Arbeitstage 1500750Green1 unit

1,224.67 €

14 Arbeitstage 1500750Green1 unit

1,310.12 €

14 Arbeitstage 1500750Green1 unit

1,298.55 €

14 Arbeitstage 1500750Green1 unit

1,236.24 €

14 Arbeitstage 1500750White Gray1 unit

1,224.67 €

14 Arbeitstage 1500750White Gray1 unit

Loading...

Grundlegende Informationen

Material Steel Height(mm) 2000 Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 5
Product Type Medium capacity type (200 kg to 500 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 300 Details Type Assembly type
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support