• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schwerlastregal, Typ NR, Höhe 1.810 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

重量棚NR型 高さ 1810mm:関連画像

Teilenummer
NR-1344
NR-1344R
NR-1345
NR-1345R
NR-1354
NR-1354R
NR-1355
NR-1355R
NR-1364
NR-1364R
NR-1365
NR-1365R
NR-1544
NR-1544R
NR-1545
NR-1545R
NR-1554
NR-1554R
NR-1555
NR-1555R
NR-1564
NR-1564R
NR-1565
NR-1565R
NR-1744
NR-1744R
NR-1745
NR-1745R
NR-1754
NR-1754R
NR-1755
NR-1755R
NR-1764
NR-1764R
NR-1765
NR-1765R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Connecting type Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Amount Of Content

1,262.98 €

14 Arbeitstage Standalone Type120060041 unit

1,078.95 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)120060041 unit

1,446.29 €

14 Arbeitstage Standalone Type120060051 unit

1,262.26 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)120060051 unit

1,470.40 €

14 Arbeitstage Standalone Type120075041 unit

1,280.05 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)120075041 unit

1,705.49 €

14 Arbeitstage Standalone Type120075051 unit

1,515.25 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)120075051 unit

1,656.00 €

14 Arbeitstage Standalone Type120090041 unit

1,467.30 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)120090041 unit

1,932.28 €

14 Arbeitstage Standalone Type120090051 unit

1,738.43 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)120090051 unit

1,447.72 €

14 Arbeitstage Standalone Type150060041 unit

1,263.58 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)150060041 unit

1,668.18 €

14 Arbeitstage Standalone Type150060051 unit

1,484.04 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)150060051 unit

1,694.91 €

14 Arbeitstage Standalone Type150075041 unit

1,504.66 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)150075041 unit

1,972.82 €

14 Arbeitstage Standalone Type150075051 unit

1,782.58 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)150075051 unit

1,918.53 €

14 Arbeitstage Standalone Type150090041 unit

1,724.14 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)150090041 unit

2,246.59 €

14 Arbeitstage Standalone Type150090051 unit

2,052.09 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)150090051 unit

1,640.64 €

14 Arbeitstage Standalone Type180060041 unit

1,517.72 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)180060041 unit

1,897.04 €

14 Arbeitstage Standalone Type180060051 unit

1,784.81 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)180060051 unit

1,922.46 €

14 Arbeitstage Standalone Type180075041 unit

1,737.14 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)180075041 unit

2,250.30 €

14 Arbeitstage Standalone Type180075051 unit

2,060.05 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)180075051 unit

2,186.28 €

14 Arbeitstage Standalone Type180090041 unit

1,992.44 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)180090041 unit

2,575.41 €

14 Arbeitstage Standalone Type180090051 unit

2,381.56 €

14 Arbeitstage Added connectable type (2 supports)180090051 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Height(mm) 1810 Product Type Heavy duty type (500 kg up)
Uniform Load Capacity(kg/grade) 1000 Collar White Gray Details Type Assembly type
Uniform Load Resistance (Shelf, per series)(kg) 5000 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support