Teilenummer |
---|
WS345N031239 |
WS345N041251 |
WS345N051451 |
WS345N061657 |
WS345N082063 |
WS345N102272 |
WS345N123283 |
WS345N143283 |
WS345N163692 |
WS345N184592 |
WS345N2050104 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank tolerance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.37 € | 6 Arbeitstage | 3 | 12 | 3 | 39 | h6(DIN 6535-HA) | ||
40.37 € | 6 Arbeitstage | 4 | 12 | 4 | 51 | h6(DIN 6535-HA) | ||
40.46 € | 6 Arbeitstage | 5 | 14 | 5 | 51 | h6(DIN 6535-HA) | ||
40.46 € | 6 Arbeitstage | 6 | 16 | 6 | 57 | h6(DIN 6535-HA) | ||
62.54 € | 6 Arbeitstage | 8 | 20 | 8 | 63 | h6(DIN 6535-HA) | ||
62.54 € | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 72 | h6(DIN 6535-HA) | ||
83.43 € | 6 Arbeitstage | 12 | 32 | 12 | 83 | h6(DIN 6535-HA) | ||
107.46 € | 6 Arbeitstage | 14 | 32 | 14 | 83 | h6(DIN 6535-HA) | ||
130.85 € | 6 Arbeitstage | 16 | 36 | 16 | 92 | h6(DIN 6535-HA) | ||
210.68 € | 6 Arbeitstage | 18 | 45 | 18 | 92 | h6(DIN 6535-HA) | ||
239.49 € | 6 Arbeitstage | 20 | 50 | 20 | 104 | h6(DIN 6535-HA) |
Loading...
work material | Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Hohe Schräge |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte / Senkarbeiten | Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.